??
CAD model selection
K0206.120
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0206 - Pull handles stainless steel
Bill of material
K0206.120
BESTKIPP
Order No.
K0206.120
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
semi-gloss vibratory ground
A
Length
120 mm
B
diameter
10 mm
D
thread
M 5 x 10
H
height
40 mm
L
Length
130 mm
T
height
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1166 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124312
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions